Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0725 - Handwheels 2-spoke plastic, with revolving grip
Bill of material
K0725.5100X10
BESTKIPP
Order No.
K0725.5100X10
AUSF
version
hub with slot
A
distance
38 mm
D1
diameter
99 mm
D2
diameter
10 / H7
D3
diameter
28.0 mm
D4
diameter
20 mm
H
height
25.5 mm
H2
height
20.0 mm
L
Length
93.0 mm
L1
height
24 mm
L2
Length
51 mm
L3
height
42.0 mm
B3
slot width
3 mm
T
Nabennuthöhe
11,4 mm
GEW
Approx. weight
0.1870 kg
ZEICHNUNG
Drawing
Drawing views
BS
Description
Information
Information-text
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245061198
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.